10322888
008113019247
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 50 - 249 | 1,0665 € |
| 250 - 999 | 0,8321 € |
| 1000 + | 0,6511 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Akselin halkaisija | 0.551 in |
|---|---|
| Akselin halkaisija | 14.0 mm |
| Akselin pituus | 0.315 in |
| Akselin pituus | 8.0 mm |
| Kokonaispituus | 0.354 in |
| Kokonaispituus | 9.0 mm |
| Laipan paksuus | 0.039 in |
| Laipan paksuus | 1.0 mm |
| Laakerityyppi | Liukulaakeri |
| Ylin käyttölämpötila | 90 °C |
| Ylin käyttölämpötila | 194 °F |
| Nimellinen sisähalkaisija | 0.472 in |
| Nimellinen sisähalkaisija | 12.0 mm |
| Koko materiaali | Polyamidi 6.6;Aramidikuitu;Polytetrafluorieteeni |
| Ulkohalkaisija | 0.551 in |
| Ulkohalkaisija | 14.0 mm |
| Mittausstandardi | Metrinen |
| Akselireiän halkaisija | 0.472 in |
| Akselireiän halkaisija | 12.0 mm |
| Laipan ulkohalkaisija | 0.787 in |
| Laipan ulkohalkaisija | 20.0 mm |
| Nimellinen ulkohalkaisija | 0.551 in |
| Nimellinen ulkohalkaisija | 14.0 mm |
| Flanged | Kyllä |
| Sisähalkaisija | 12.0 mm |
| Sisähalkaisija | 0.472 in |
| Kokonaishalkaisija | 9.0 mm |
| Kokonaishalkaisija | 0.354 in |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa