Valikko Haku

Gängade skyddspluggar

Varastossa

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa suojaa lialta, pölyltä, roskilta ja kosteudelta ulos reiästä.Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka, pneumaattinen ja yleinen konepajateollisuus. Materiaali: LDPE, Nailon 6, LDPE - PIR Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SR1002, SR5757, SR1054

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko Väri H L Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,0973 € - 0,2171 € 6715 Varastossa
15.3 mm
M10 x 1;0
Punainen
14.6 mm
10.4 mm
Metrinen
2
0,068 € - 0,1479 € 4800 Varastossa
17.0 mm
1/4 in - 19 BSP
Punainen
10.5 mm
4.5 mm
BSP
0,4027 € - 1,0609 € 17272 Varastossa
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
Punainen
19.4 mm
15.0 mm
2
0,0708 € - 0,1924 € 40500 Varastossa
18.8 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
Punainen
12.8 mm
6.5 mm
2
0,2006 € - 0,5393 € 125302 Varastossa
39.8 mm
1 in - 11 BSP/GAS
Punainen
27.7 mm
10.8 mm
2
0,0806 € - 0,1334 € 8450 Varastossa
12.3 mm
M8 x 1;0
Punainen
14.3 mm
9.5 mm
Metrinen
2
0,107 € - 0,2475 € 9630 Varastossa
18.5 mm
M12 x 1;0
Punainen
16.7 mm
10.7 mm
Metrinen
2
0,1352 € - 0,3919 € 13800 Varastossa
26.3 mm
M20 x 1;5
Punainen
18.1 mm
14.0 mm
Metrinen
2
0,7578 € - 2,4754 € 344 Varastossa
105.0 mm
3 in - 11 BSP/GAS
Punainen
27.8 mm
11.3 mm
2
0,1336 € - 0,3565 € 7600 Varastossa
23.5 mm
M18 x 1;5
Punainen
18.2 mm
13.5 mm
Metrinen
2
0,1323 € - 0,3418 € 6267 Varastossa
22.0 mm
M16 x 1;5
Punainen
17.2 mm
13.5 mm
Metrinen
2
0,124 € - 0,3359 € 2500 Varastossa
31.3 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
Punainen
32.3 mm
13.9 mm
2
0,0667 € - 0,1815 € 9698 Varastossa
16.4 mm
1/8 in - 18 BSP/GAS
Punainen
14.7 mm
4.2 mm
2
0,4266 € - 1,164 € 16934 Varastossa
55.2 mm
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
Punainen
27.7 mm
10.8 mm
2
0,1215 € - 0,4037 € 8750 Varastossa
28.0 mm
5/8 in - 14 BSP
Punainen
15.6 mm
9.6 mm
BSP
0,0739 € - 0,1611 € 1500 Varastossa
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP
Punainen
12.3 mm
6.3 mm
BSP
0,4911 € - 1,4764 € 16360 Varastossa
73.7 mm
2 in - 11 BSP/GAS
Punainen
28.2 mm
10.7 mm
2
0,1108 € - 0,3005 € 4200 Varastossa
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Punainen
17.0 mm
10.7 mm
2
0,1355 € - 0,3624 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.3 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
Punainen
28.0 mm
11.0 mm
2
0,1655 € - 0,554 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.0 mm
7/8 in - 14 BSP/GAS
Punainen
31.6 mm
13.5 mm
2
  • / 4
Kierteinen tulppa M10 x 1;0 15.3 mm 10.4 mm LDPE - PIR Punainen

10082966

Hinta-alue
0,2171 € - 0,0973 €

Varastotasot
6715 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 1/4 in - 19 BSP 17.0 mm 4.5 mm LDPE - PIR Punainen

10068526

Hinta-alue
0,1479 € - 0,068 €

Varastotasot
4800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • L
    4.5 mm
  • Kierrekoko
    1/4 in - 19 BSP
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierteinen tulppa 1 1/4 in - 11 BSP/GAS 49.5 mm 15.0 mm LDPE - PIR Punainen

10071038

Hinta-alue
1,0609 € - 0,4027 €

Varastotasot
17272 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    49.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 1/4 in - 19 BSP/GAS 18.8 mm 6.5 mm LDPE - PIR Punainen

10071472

Hinta-alue
0,1924 € - 0,0708 €

Varastotasot
40500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.5 mm
  • Kierrekoko
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 1 in - 11 BSP/GAS 39.8 mm 10.8 mm LDPE - PIR Punainen

10072158

Hinta-alue
0,5393 € - 0,2006 €

Varastotasot
125302 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    39.8 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Kierrekoko
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa M8 x 1;0 12.3 mm 9.5 mm LDPE - PIR Punainen

10082959

Hinta-alue
0,1334 € - 0,0806 €

Varastotasot
8450 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • L
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa M12 x 1;0 18.5 mm 10.7 mm LDPE - PIR Punainen

10082973

Hinta-alue
0,2475 € - 0,107 €

Varastotasot
9630 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.7 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa M20 x 1;5 26.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Punainen

10083017

Hinta-alue
0,3919 € - 0,1352 €

Varastotasot
13800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.1 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M20 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 3 in - 11 BSP/GAS 105.0 mm 11.3 mm LDPE - PIR Punainen

10070482

Hinta-alue
2,4754 € - 0,7578 €

Varastotasot
344 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    105.0 mm
  • H
    27.8 mm
  • L
    11.3 mm
  • Kierrekoko
    3 in - 11 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa M18 x 1;5 23.5 mm 13.5 mm LDPE - PIR Punainen

10071021

Hinta-alue
0,3565 € - 0,1336 €

Varastotasot
7600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.5 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kierrekoko
    M18 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa M16 x 1;5 22.0 mm 13.5 mm LDPE - PIR Punainen

10083000

Hinta-alue
0,3418 € - 0,1323 €

Varastotasot
6267 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kierrekoko
    M16 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 5/8 in - 14 BSP/GAS 31.3 mm 13.9 mm LDPE - PIR Punainen

10071199

Hinta-alue
0,3359 € - 0,124 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.3 mm
  • H
    32.3 mm
  • L
    13.9 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 1/8 in - 18 BSP/GAS 16.4 mm 4.2 mm LDPE - PIR Punainen

10071663

Hinta-alue
0,1815 € - 0,0667 €

Varastotasot
9698 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.4 mm
  • H
    14.7 mm
  • L
    4.2 mm
  • Kierrekoko
    1/8 in - 18 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 1 1/2 in - 11 BSP/GAS 55.2 mm 10.8 mm LDPE - PIR Punainen

10081822

Hinta-alue
1,164 € - 0,4266 €

Varastotasot
16934 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Kierrekoko
    1 1/2 in - 11 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 5/8 in - 14 BSP 28.0 mm 9.6 mm LDPE - PIR Punainen

10071397

Hinta-alue
0,4037 € - 0,1215 €

Varastotasot
8750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H
    15.6 mm
  • L
    9.6 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in - 14 BSP
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierteinen tulppa 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm LDPE - PIR Punainen

10068540

Hinta-alue
0,1611 € - 0,0739 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • L
    6.3 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in - 19 BSP
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierteinen tulppa 2 in - 11 BSP/GAS 73.7 mm 10.7 mm LDPE - PIR Punainen

10071137

Hinta-alue
1,4764 € - 0,4911 €

Varastotasot
16360 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    73.7 mm
  • H
    28.2 mm
  • L
    10.7 mm
  • Kierrekoko
    2 in - 11 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Punainen

10071489

Hinta-alue
0,3005 € - 0,1108 €

Varastotasot
4200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 3/4 in - 14 BSP/GAS 32.3 mm 11.0 mm LDPE - PIR Punainen

10071946

Hinta-alue
0,3624 € - 0,1355 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    32.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 7/8 in - 14 BSP/GAS 38.0 mm 13.5 mm LDPE - PIR Punainen

10082386

Hinta-alue
0,554 € - 0,1655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kierrekoko
    7/8 in - 14 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2