Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa pitää likaa, pölyä, roskia ja kosteutta poissa reiästä.Käytetään useissa käyttökohteissa, mukaan lukien hydrauliikka- ja painejärjestelmät, autoteollisuus ja teolliset kohteet. Materiaali: LDPE, HDPE, LDPE - PIR, Nailon Väri: Väritön, Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1018, SRF0015, SRF0014
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | D | Kierrekoko | Väri | h | Materiaali | H | Kierrestandardi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2331 € - 0,6067 € | 398 Varastossa |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4
|
Keltainen
|
0.925 in
23.5 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gas-kierteet
|
||
0,141 € - 0,2172 € | 500 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8
|
Keltainen
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gas-kierteet
|
||
0,1342 € - 0,6656 € | 450 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
5/8
|
Keltainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Gas-kierteet
|
||
0,0781 € - 0,4455 € | 2300 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4
|
Keltainen
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Gas-kierteet
|
||
0,3136 € - 0,8952 € | 63 Varastossa |
2.638 in
67.0 mm
|
2
|
Keltainen
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
Gas-kierteet
|
||
0,3832 € - 0,7141 € | 962 Varastossa |
1.819 in
46.2 mm
|
M40
|
Keltainen
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,36 € - 0,6831 € | 315 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
1-1/4
|
Keltainen
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gas-kierteet
|
||
0,1476 € - 0,7715 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4
|
Keltainen
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gas-kierteet
|
||
0,1781 € - 0,4554 € | 3282 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M30
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,3832 € - 0,7128 € | 185 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
M40
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,6844 € - 0,6844 € | 1300 Varastossa |
2.402 in
61.0 mm
|
M55
|
Keltainen
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,3832 € - 0,7141 € | 1170 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
M45
|
Keltainen
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,36 € - 1,4345 € | 450 Varastossa |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4
|
Keltainen
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Gas-kierteet
|
||
0,1598 € - 0,3816 € | 6150 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2
|
Keltainen
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gas-kierteet
|
||
0,2292 € - 0,3529 € | 500 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
0.6 x 19
|
Keltainen
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gas-kierteet
|
||
0,4355 € - 0,7969 € | 800 Varastossa |
2.283 in
58.0 mm
|
M52
|
Keltainen
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,2319 € - 0,8894 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8
|
Keltainen
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Gas-kierteet
|
||
0,2336 € - 0,6169 € | 800 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
Gas-kierteet
|
||
0,3978 € - 1,5622 € | 500 Varastossa |
2.126 in
54.0 mm
|
1-1/2
|
Keltainen
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
Gas-kierteet
|
||
0,0805 € - 0,4673 € | 7949 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
3/8
|
Keltainen
|
0.453 in
11.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Gas-kierteet
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa