Valikko Haku

Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1-1/4 HDPE Keltainen

Essentra tuotenumero:

10107423

Valmistajan tuotenumero:

9110000

225 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 999 0,7001 €
1000 + 0,369 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

175,03 €

250 x 0,7001 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 48.0 mm
H 18.0 mm
h 16.0 mm
Kierrestandardi BSP/GAS
Kierrekoko 1-1/4-11 in
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä