Valikko Haku

Kierteinen korkki Metric-Kierteet M36 HDPE Keltainen

Essentra tuotenumero:

10107171

Valmistajan tuotenumero:

9017000

1805 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 999 0,3691 €
1000 + 0,3355 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

92,28 €

250 x 0,3691 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 42.5 mm
H 16.0 mm
h 14.5 mm
Kierrestandardi Metrinen
Kierrekoko M36 x 1;5
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä