Valikko Haku

Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1-1/4 HDPE Keltainen

Essentra tuotenumero:

10107553

Valmistajan tuotenumero:

9170000

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 1,4345 €
250 - 999 0,6831 €
1000 + 0,36 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

35,86 €

25 x 1,4345 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 49.0 mm
H 28.0 mm
h 26.0 mm
Kierrestandardi BSP/GAS
Kierrekoko 1-1/4 in
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä