Valikko Haku

Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 3/8 HDPE Keltainen

Essentra tuotenumero:

10107355

Valmistajan tuotenumero:

9103000

4400 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,4673 €
1000 - 1999 0,2225 €
2000 - 4999 0,1147 €
5000 + 0,0805 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

46,73 €

100 x 0,4673 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 23.0 mm
H 12.5 mm
h 11.5 mm
Kierrestandardi BSP/GAS
Kierrekoko 3/8-19 in
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä