Valikko Haku

Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 5/8 HDPE Keltainen

Essentra tuotenumero:

10107515

Valmistajan tuotenumero:

9166000

950 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,8014 €
500 - 999 0,3816 €
1000 - 1999 0,279 €
2000 + 0,2537 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

40,07 €

50 x 0,8014 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 29.5 mm
H 25.0 mm
h 23.0 mm
Kierrestandardi BSP/GAS
Kierrekoko 5/8 in
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä