Valikko Haku

Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 3/8 HDPE Keltainen

Essentra tuotenumero:

10107485

Valmistajan tuotenumero:

9163000

9800 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,2449 €
500 - 1999 0,1749 €
2000 - 5999 0,159 €
6000 + 0,1445 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

24,49 €

100 x 0,2449 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 22.0 mm
H 23.0 mm
h 20.5 mm
Kierrestandardi BSP/GAS
Kierrekoko 3/8 in
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä