Valikko Haku

Kierteinen korkki Metric-Kierteet M52 HDPE Keltainen

Essentra tuotenumero:

10107225

Valmistajan tuotenumero:

9022000

1398 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,8062 €
1000 + 0,4078 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

80,62 €

100 x 0,8062 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 59.0 mm
H 19.0 mm
h 17.0 mm
Kierrestandardi Metrinen
Kierrekoko M52 x 1;5
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä