Valikko Haku

Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1 HDPE Keltainen

Essentra tuotenumero:

10107409

Valmistajan tuotenumero:

9108000

536 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 999 0,5476 €
1000 + 0,2914 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

136,90 €

250 x 0,5476 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 40.0 mm
H 20.0 mm
h 18.0 mm
Kierrestandardi BSP/GAS
Kierrekoko 1-11 in
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä