Valikko Haku

Kierteinen korkki Metric-Kierteet M8 HDPE Keltainen

Essentra tuotenumero:

10106983

Valmistajan tuotenumero:

9001000

2000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 1999 0,1875 €
2000 - 4999 0,0805 €
5000 + 0,072 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

187,50 €

1000 x 0,1875 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 12.0 mm
H 10.0 mm
h 8.0 mm
Kierrestandardi Metrinen
Kierrekoko M8 x 1;0
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä