Valikko Haku

Gängade skyddskåpor

Varastossa

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa pitää likaa, pölyä, roskia ja kosteutta poissa reiästä.Käytetään useissa käyttökohteissa, mukaan lukien hydrauliikka- ja painejärjestelmät, autoteollisuus ja teolliset kohteet. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Väri: Punainen, Väritön, Keltainen Sarjanumero: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
147 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko Väri h Materiaali H Kierrestandardi Osta
0,0709 € - 0,0788 € 13000 Varastossa
14.8 mm
1/4-19 in
Punainen
8.0 mm
LDPE - PIR
11.0 mm
BSP
0,8036 € - 0,894 € Kysy toimitusaikaa täältä
77.9 mm
2-1/2-11 in
Punainen
19.0 mm
LDPE - PIR
27.6 mm
BSP
0,319 € - 0,3559 € 1328 Varastossa
50.3 mm
1-7/8-12 in
Punainen
15.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
UNF/JIC
0,2149 € - 0,2382 € 5100 Varastossa
36.4 mm
1-5/16-12 in
Punainen
14.5 mm
LDPE - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
0,0728 € - 0,0809 € 117500 Varastossa
13.3 mm
7/16-20 in
Punainen
8.0 mm
LDPE - PIR
12.9 mm
UNF/JIC
0,2669 € - 0,2971 € 3909 Varastossa
38.9 mm
1-7/16-12 in
Punainen
15.2 mm
LDPE - PIR
21.7 mm
UNF/JIC
0,0947 € - 0,1052 € 496 Varastossa
18.2 mm
5/8-18 in
Punainen
7.5 mm
LDPE - PIR
15.6 mm
UNF/JIC
0,1957 € - 0,2163 € 12400 Varastossa
32.7 mm
1-3/16-12 in
Punainen
13.0 mm
LDPE - PIR
19.1 mm
UNF/JIC
0,1478 € - 0,1642 € 60000 Varastossa
24.9 mm
7/8-14 in
Punainen
14.4 mm
LDPE - PIR
20.2 mm
UNF/JIC
0,1139 € - 0,1265 € 6350 Varastossa
23.0 mm
13/16-16 in
Punainen
9.3 mm
LDPE - PIR
15.3 mm
UNF/JIC
0,0811 € - 0,09 € 23549 Varastossa
9.9 mm
M8 x 1
Punainen
7.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metrinen
0,2313 € - 0,256 € 1397 Varastossa
37.4 mm
1-3/8-12 in
Punainen
10.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
0,1848 € - 0,2067 € 41229 Varastossa
29.4 mm
1-1/16-12 in
Punainen
11.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
UNF/JIC
0,1781 € - 0,4554 € 3032 Varastossa
36.0 mm
M30 x 1;5
Keltainen
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
Metrinen
0,1367 € - 0,1875 € 3644 Varastossa
15.0 mm
M10 x 1;0
Keltainen
10.0 mm
HDPE
12.0 mm
Metrinen
0,072 € - 0,1875 € 2000 Varastossa
12.0 mm
M8 x 1;0
Keltainen
8.0 mm
HDPE
10.0 mm
Metrinen
0,148 € - 0,7715 € 40650 Varastossa
33.0 mm
M26 x 1;5
Keltainen
12.5 mm
HDPE
14.5 mm
Metrinen
0,0732 € - 0,2018 € 4493 Varastossa
19.0 mm
M14 x 1;5
Keltainen
10.5 mm
HDPE
13.0 mm
Metrinen
0,3493 € - 0,9565 € 950 Varastossa
31.0 mm
M25 x 1;5
Keltainen
12.0 mm
HDPE
13.5 mm
Metrinen
0,3832 € - 0,7128 € 907 Varastossa
46.0 mm
M40 x 1;5
Keltainen
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
Metrinen
  • / 8
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet LDPE - PIR Punainen

10071441

Hinta-alue
0,0788 € - 0,0709 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    1/4-19 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet LDPE - PIR Punainen

10087404

Hinta-alue
0,894 € - 0,8036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    77.9 mm
  • H
    27.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    2-1/2-11 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10082546

Hinta-alue
0,3559 € - 0,319 €

Varastotasot
1328 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Kierrekoko
    1-7/8-12 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10068946

Hinta-alue
0,2382 € - 0,2149 €

Varastotasot
5100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Kierrekoko
    1-5/16-12 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10070550

Hinta-alue
0,0809 € - 0,0728 €

Varastotasot
117500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Kierrekoko
    7/16-20 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10069073

Hinta-alue
0,2971 € - 0,2669 €

Varastotasot
3909 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.9 mm
  • H
    21.7 mm
  • h
    15.2 mm
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Kierrekoko
    1-7/16-12 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10071670

Hinta-alue
0,1052 € - 0,0947 €

Varastotasot
496 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.2 mm
  • H
    15.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Kierrekoko
    5/8-18 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10069004

Hinta-alue
0,2163 € - 0,1957 €

Varastotasot
12400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Kierrekoko
    1-3/16-12 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10075081

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1478 €

Varastotasot
60000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • h
    14.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Kierrekoko
    7/8-14 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10086919

Hinta-alue
0,1265 € - 0,1139 €

Varastotasot
6350 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    9.3 mm
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Kierrekoko
    13/16-16 in
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10083468

Hinta-alue
0,09 € - 0,0811 €

Varastotasot
23549 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M8 x 1
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10085967

Hinta-alue
0,256 € - 0,2313 €

Varastotasot
1397 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    37.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Kierrekoko
    1-3/8-12 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10071748

Hinta-alue
0,2067 € - 0,1848 €

Varastotasot
41229 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Kierrekoko
    1-1/16-12 in
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M30 HDPE Keltainen

10107157

Hinta-alue
0,4554 € - 0,1781 €

Varastotasot
3032 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M30 x 1;5
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M10 HDPE Keltainen

10107010

Hinta-alue
0,1875 € - 0,1367 €

Varastotasot
3644 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M10 x 1;0
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M8 HDPE Keltainen

10106983

Hinta-alue
0,1875 € - 0,072 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M8 x 1;0
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M26 HDPE Keltainen

10107126

Hinta-alue
0,7715 € - 0,148 €

Varastotasot
40650 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M26 x 1;5
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M14 HDPE Keltainen

10107041

Hinta-alue
0,2018 € - 0,0732 €

Varastotasot
4493 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M14 x 1;5
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M25 HDPE Keltainen

10107119

Hinta-alue
0,9565 € - 0,3493 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M25 x 1;5
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M40 HDPE Keltainen

10107195

Hinta-alue
0,7128 € - 0,3832 €

Varastotasot
907 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    46.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M40 x 1;5