Valikko Haku

Kierteinen korkki Metric-Kierteet M14 HDPE Keltainen

Essentra tuotenumero:

10107041

Valmistajan tuotenumero:

9005000

1000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 1999 0,2068 €
2000 - 4999 0,1013 €
5000 + 0,075 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

206,80 €

1000 x 0,2068 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 19.0 mm
H 13.0 mm
h 10.5 mm
Kierrestandardi Metrinen
Kierrekoko M14 x 1;5
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä