Valikko Haku

Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1-3/4 HDPE Keltainen

Essentra tuotenumero:

10107447

Valmistajan tuotenumero:

9111500

1480 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 1,6569 €
100 - 999 0,789 €
1000 + 0,4216 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

16,57 €

10 x 1,6569 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 59.0 mm
H 27.5 mm
h 26.0 mm
Kierrestandardi BSP/GAS
Kierrekoko 1-3/4-11 in
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä