Valikko Haku

Kierteinen korkki Metric-Kierteet M26 HDPE Keltainen

Essentra tuotenumero:

10107126

Valmistajan tuotenumero:

9013000

40150 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,7715 €
500 - 999 0,3674 €
1000 - 1999 0,1928 €
2000 + 0,148 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

38,58 €

50 x 0,7715 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 33.0 mm
H 14.5 mm
h 12.5 mm
Kierrestandardi Metrinen
Kierrekoko M26 x 1;5
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä