Valikko Haku

Kierteinen korkki Metric-Kierteet M30 HDPE Keltainen

Essentra tuotenumero:

10107263

Valmistajan tuotenumero:

9026000

9250 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 999 0,4773 €
1000 - 1999 0,2552 €
2000 - 3999 0,1939 €
4000 - 7999 0,1789 €
8000 + 0,1513 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

119,33 €

250 x 0,4773 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 36.0 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Kierrestandardi Metrinen
Kierrekoko M30 x 2;0
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä