Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa pitää likaa, pölyä, roskia ja kosteutta poissa reiästä.Käytetään useissa käyttökohteissa, mukaan lukien hydrauliikka- ja painejärjestelmät, autoteollisuus ja teolliset kohteet. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Väri: Punainen, Väritön, Keltainen Sarjanumero: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kierrekoko | Väri | h | Materiaali | H | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3116 € - 0,8631 € | 900 Varastossa |
1.083 in
27.5 mm
|
1/2 in
|
Keltainen
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,2395 € - 0,6323 € | 800 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8 in
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,7704 € - 0,7704 € | 4668 Varastossa |
2.244 in
57.0 mm
|
M50 x 1;5
|
Keltainen
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,1138 € - 0,6237 € | 330 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Keltainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,4163 € - 1,0199 € | 5000 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 1;5
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,3355 € - 0,3691 € | 1805 Varastossa |
1.673 in
42.5 mm
|
M36 x 1;5
|
Keltainen
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,0975 € - 0,2373 € | 8016 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;0
|
Keltainen
|
0.319 in
8.1 mm
|
HDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,3613 € - 0,732 € | 100 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
M45 x 2;0
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,4156 € - 0,7452 € | 410 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Keltainen
|
1.063 in
27.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3928 € - 0,732 € | 962 Varastossa |
1.819 in
46.2 mm
|
M40 x 2;0
|
Keltainen
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,4216 € - 1,6569 € | 1480 Varastossa |
2.323 in
59.0 mm
|
1-3/4-11 in
|
Keltainen
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,2914 € - 0,5476 € | 286 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
1-11 in
|
Keltainen
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,2777 € - 0,732 € | 1000 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
M42 x 2;0
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,354 € - 1,4063 € | 2900 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
13/16-16 in
|
Keltainen
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4328 € - 0,8102 € | 1500 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
13/16 in
|
Keltainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,2602 € - 0,7293 € | 500 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8 in
|
Keltainen
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,4216 € - 0,7943 € | 500 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Keltainen
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4328 € - 1,7015 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Keltainen
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,1776 € - 0,4071 € | 2900 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Keltainen
|
0.768 in
19.5 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,5517 € - 1,0423 € | 2975 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
1-5/8 in
|
Keltainen
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa