Valikko Haku

Gängade skyddskåpor

Varastossa

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa pitää likaa, pölyä, roskia ja kosteutta poissa reiästä.Käytetään useissa käyttökohteissa, mukaan lukien hydrauliikka- ja painejärjestelmät, autoteollisuus ja teolliset kohteet. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Väri: Punainen, Väritön, Keltainen Sarjanumero: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
147 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko Väri h Materiaali H Kierrestandardi Osta
0,0351 € - 0,0739 € 1980 Varastossa
15.5 mm
M12 x 1.5
Väritön
7.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
Metrinen
0,0659 € - 0,0733 € 10000 Varastossa
11.8 mm
1/8-28 in
Punainen
6.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
BSP
0,1922 € - 0,2133 € 41599 Varastossa
36.0 mm
#1-11 in
Punainen
14.5 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
BSP
0,0726 € - 0,0808 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.8 mm
1/4-19 in
Punainen
8.0 mm
LDPE - PIR
11.0 mm
BSP
0,1285 € - 0,1431 € 148 Varastossa
21.9 mm
M20 x 1.5
Punainen
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrinen
0,1866 € - 0,2063 € 26650 Varastossa
24.4 mm
M22 x 1.5
Punainen
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
Metrinen
0,1156 € - 0,1285 € 18996 Varastossa
17.9 mm
M16 x 1.5
Punainen
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrinen
0,1041 € - 0,1156 € 13720 Varastossa
14.0 mm
M12 x 1.5
Punainen
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrinen
0,1908 € - 0,2133 € 2030 Varastossa
27.2 mm
M25 x 1.5
Punainen
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrinen
0,1167 € - 0,1296 € 7002 Varastossa
23.0 mm
13/16-16 in
Punainen
9.3 mm
LDPE - PIR
15.3 mm
UNF/JIC
0,0832 € - 0,0923 € 21049 Varastossa
9.9 mm
M8 x 1
Punainen
7.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metrinen
0,1515 € - 0,1683 € 178 Varastossa
25.3 mm
7/8-18 in
Punainen
14.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
UNF/JIC
0,0971 € - 0,1079 € 17120 Varastossa
13.8 mm
M12 x 1
Punainen
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrinen
0,0836 € - 0,1756 € 10000 Varastossa
24.5 mm
11/16 in
Punainen
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
0,2034 € - 0,2259 € 160698 Varastossa
28.3 mm
M26 x 1.5
Punainen
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrinen
0,0797 € - 0,0886 € 197100 Varastossa
18.7 mm
3/8-19 in
Punainen
7.4 mm
LDPE - PIR
11.3 mm
BSP
0,1093 € - 0,1213 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
M14 x 1.5
Punainen
9.2 mm
LDPE - PIR
20.6 mm
Metrinen
0,1838 € - 0,2048 € 33097 Varastossa
26.2 mm
M24 x 1.5
Punainen
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrinen
0,3255 € - 0,3634 € 1662 Varastossa
44.5 mm
M42 x 2
Punainen
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metrinen
0,1216 € - 0,1349 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.7 mm
M18 x 1.5
Punainen
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrinen
  • / 8
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M12 LDPE - PIR Väritön

10139585

Hinta-alue
0,0739 € - 0,0351 €

Varastotasot
1980 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.5 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet LDPE - PIR Punainen

10070673

Hinta-alue
0,0733 € - 0,0659 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    1/8-28 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet LDPE - PIR Punainen

10069561

Hinta-alue
0,2133 € - 0,1922 €

Varastotasot
41599 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    #1-11 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet LDPE - PIR Punainen

10071441

Hinta-alue
0,0808 € - 0,0726 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    1/4-19 in
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10083536

Hinta-alue
0,1431 € - 0,1285 €

Varastotasot
148 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.9 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M20 x 1.5
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10087022

Hinta-alue
0,2063 € - 0,1866 €

Varastotasot
26650 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M22 x 1.5
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10083512

Hinta-alue
0,1285 € - 0,1156 €

Varastotasot
18996 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10083499

Hinta-alue
0,1156 € - 0,1041 €

Varastotasot
13720 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10083567

Hinta-alue
0,2133 € - 0,1908 €

Varastotasot
2030 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M25 x 1.5
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10086919

Hinta-alue
0,1296 € - 0,1167 €

Varastotasot
7002 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    9.3 mm
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Kierrekoko
    13/16-16 in
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10083468

Hinta-alue
0,0923 € - 0,0832 €

Varastotasot
21049 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M8 x 1
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10083352

Hinta-alue
0,1683 € - 0,1515 €

Varastotasot
178 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Kierrekoko
    7/8-18 in
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10083482

Hinta-alue
0,1079 € - 0,0971 €

Varastotasot
17120 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M12 x 1
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10125762

Hinta-alue
0,1756 € - 0,0836 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Kierrekoko
    11/16 in
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10083574

Hinta-alue
0,2259 € - 0,2034 €

Varastotasot
160698 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.3 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M26 x 1.5
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet LDPE - PIR Punainen

10068663

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0797 €

Varastotasot
197100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    3/8-19 in
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10085936

Hinta-alue
0,1213 € - 0,1093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • h
    9.2 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M14 x 1.5
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10083550

Hinta-alue
0,2048 € - 0,1838 €

Varastotasot
33097 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M24 x 1.5
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10083604

Hinta-alue
0,3634 € - 0,3255 €

Varastotasot
1662 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M42 x 2
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10083529

Hinta-alue
0,1349 € - 0,1216 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M18 x 1.5