Valikko Haku

Kierteinen korkki UNF-Kierteet 1-5/8 HDPE Keltainen

Essentra tuotenumero:

10107775

Valmistajan tuotenumero:

9239000

2975 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 1,0423 €
1000 + 0,5517 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

104,23 €

100 x 1,0423 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 48.0 mm
H 28.0 mm
h 26.0 mm
Kierrestandardi UNF-Kierteet
Kierrekoko 1-5/8 in
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä