Valikko Haku

Gängade skyddskåpor

Varastossa

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa pitää likaa, pölyä, roskia ja kosteutta poissa reiästä.Käytetään useissa käyttökohteissa, mukaan lukien hydrauliikka- ja painejärjestelmät, autoteollisuus ja teolliset kohteet. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Väri: Punainen, Väritön, Keltainen Sarjanumero: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
147 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko Väri h Materiaali H Kierrestandardi Osta
0,5079 € - 1,9855 € 875 Varastossa
42.0 mm
1-3/8 in
Keltainen
26.5 mm
HDPE
28.0 mm
UNF-Kierteet
0,1776 € - 0,8521 € 7700 Varastossa
19.0 mm
1/2 in
Keltainen
17.0 mm
HDPE
18.5 mm
UNF-Kierteet
0,4216 € - 1,6681 € 1675 Varastossa
36.5 mm
1-3/16-12 in
Keltainen
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
UNF
0,1776 € - 0,4071 € 2900 Varastossa
19.0 mm
1/2 in
Keltainen
19.5 mm
HDPE
22.0 mm
UNF-Kierteet
0,4328 € - 0,8102 € 2000 Varastossa
37.0 mm
13/16 in
Keltainen
25.0 mm
HDPE
27.0 mm
UNF-Kierteet
0,1939 € - 0,4309 € 11156 Varastossa
21.0 mm
9/16 in
Keltainen
21.5 mm
HDPE
24.0 mm
UNF-Kierteet
0,329 € - 1,2893 € 4950 Varastossa
28.0 mm
13/16 in
Keltainen
26.0 mm
HDPE
27.5 mm
UNF-Kierteet
0,297 € - 0,9271 € 3200 Varastossa
15.0 mm
3/8 in
Keltainen
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
UNF-Kierteet
0,2301 € - 0,5065 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
9/16-18 in
Keltainen
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
UNF
0,354 € - 0,6975 € 1906 Varastossa
24.0 mm
11/16-16 in
Keltainen
16.5 mm
HDPE
19.0 mm
UNF
0,2891 € - 0,4048 € 2870 Varastossa
11.0 mm
1/4 in
Keltainen
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
UNF-Kierteet
0,6054 € - 1,147 € 798 Varastossa
55.0 mm
1-7/8 in
Keltainen
26.5 mm
HDPE
28.5 mm
UNF-Kierteet
0,3778 € - 1,487 € 450 Varastossa
30.0 mm
15/16-16 in
Keltainen
20.0 mm
HDPE
22.0 mm
UNF
0,1976 € - 0,5821 € 6500 Varastossa
26.0 mm
3/4 in
Keltainen
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,2664 € - 0,7081 € 12799 Varastossa
29.0 mm
7/8-14 in
Keltainen
18.0 mm
HDPE
20.0 mm
UNF
0,2537 € - 0,6975 € 1711 Varastossa
25.0 mm
3/4-16 in
Keltainen
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
UNF
0,354 € - 1,4063 € 2900 Varastossa
27.0 mm
13/16-16 in
Keltainen
20.0 mm
HDPE
22.0 mm
UNF
0,5767 € - 2,2863 € Kysy toimitusaikaa täältä
51.0 mm
1-3/4 in
Keltainen
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
UNF-Kierteet
0,2151 € - 0,9663 € 4800 Varastossa
20.0 mm
1/2-20 in
Keltainen
12.5 mm
HDPE
14.5 mm
UNF
0,5517 € - 1,0423 € 2975 Varastossa
48.0 mm
1-5/8 in
Keltainen
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
UNF-Kierteet
  • / 8
Kierteinen korkki UNF-Kierteet 1-3/8 HDPE Keltainen

10107751

Hinta-alue
1,9855 € - 0,5079 €

Varastotasot
875 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrekoko
    1-3/8 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet 1/2 HDPE Keltainen

10107638

Hinta-alue
0,8521 € - 0,1776 €

Varastotasot
7700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrekoko
    1/2 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet 13/16 HDPE Keltainen

10107904

Hinta-alue
1,6681 € - 0,4216 €

Varastotasot
1675 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.5 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrekoko
    1-3/16-12 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet 1/2 HDPE Keltainen

10107621

Hinta-alue
0,4071 € - 0,1776 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrekoko
    1/2 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet 13/16 HDPE Keltainen

10107737

Hinta-alue
0,8102 € - 0,4328 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    37.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrekoko
    13/16 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet 9/16 HDPE Keltainen

10107645

Hinta-alue
0,4309 € - 0,1939 €

Varastotasot
11156 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrekoko
    9/16 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet 13/16 HDPE Keltainen

10107683

Hinta-alue
1,2893 € - 0,329 €

Varastotasot
4950 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H
    27.5 mm
  • h
    26.0 mm
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrekoko
    13/16 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet 3/8 HDPE Keltainen

10107607

Hinta-alue
0,9271 € - 0,297 €

Varastotasot
3200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrekoko
    3/8 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet 9/16 HDPE Keltainen

10107812

Hinta-alue
0,5065 € - 0,2301 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrekoko
    9/16-18 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet 1-1/16 HDPE Keltainen

10107836

Hinta-alue
0,6975 € - 0,354 €

Varastotasot
1906 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrekoko
    11/16-16 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet 1/4 HDPE Keltainen

10107577

Hinta-alue
0,4048 € - 0,2891 €

Varastotasot
2870 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrekoko
    1/4 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet 1-7/8 HDPE Keltainen

10107799

Hinta-alue
1,147 € - 0,6054 €

Varastotasot
798 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrekoko
    1-7/8 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet 1-5/16 HDPE Keltainen

10107881

Hinta-alue
1,487 € - 0,3778 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrekoko
    15/16-16 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet 3/4 HDPE Keltainen

10107676

Hinta-alue
0,5821 € - 0,1976 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrekoko
    3/4 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet 7/8 HDPE Keltainen

10107874

Hinta-alue
0,7081 € - 0,2664 €

Varastotasot
12799 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrekoko
    7/8-14 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet 3/4 HDPE Keltainen

10107867

Hinta-alue
0,6975 € - 0,2537 €

Varastotasot
1711 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrekoko
    3/4-16 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet 13/16 HDPE Keltainen

10107850

Hinta-alue
1,4063 € - 0,354 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrekoko
    13/16-16 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet 1-3/4 HDPE Keltainen

10107782

Hinta-alue
2,2863 € - 0,5767 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    51.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrekoko
    1-3/4 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet 1/2 HDPE Keltainen

10107805

Hinta-alue
0,9663 € - 0,2151 €

Varastotasot
4800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrekoko
    1/2-20 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet 1-5/8 HDPE Keltainen

10107775

Hinta-alue
1,0423 € - 0,5517 €

Varastotasot
2975 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    48.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrekoko
    1-5/8 in