Valikko Haku

Kierteinen korkki UNF-Kierteet 1-1/16 HDPE Keltainen

Essentra tuotenumero:

10107898

Valmistajan tuotenumero:

9308000

500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 999 0,7943 €
1000 + 0,4216 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

198,58 €

250 x 0,7943 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 32.0 mm
H 23.0 mm
h 21.0 mm
Kierrestandardi UNF
Kierrekoko 1-1/16-12 in
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä