Menu Search

Extremo de varilla de alta resistencia - Macho

En producción

Estas varillas macho de alta resistencia acaban con un cojinete liso esférico integral y se usan para conectar dos varillas, cables u otros componentes. Están compuestos por un espárrago macho roscado en un extremo y un cojinete liso esférico integrado en el otro. El cojinete liso especial permite una desalineación angular y acepta cargas radiales y axiales, por lo que es ideal para aplicaciones que requieren flexibilidad y capacidad de carga.

La bola del extremo de la varilla se mueve en una concha de cojinete de plástico fabricada en un compuesto de Teflón/nailon relleno de fibra de vidrio. Este diseño garantiza que no sea necesario realizar un mantenimiento del extremo de la varilla. Los extremos de la varilla con cojinete liso de alta resistencia presentan menos fricción de movimiento inicial y prácticamente no dejan espacio. Otra ventaja del material de plástico es que puede absorber numerosas partículas extrañas, lo que evita daños.

Se rosca en el componente correspondiente. También puede soportar temperaturas de entre -30 C y +60 C sin perder capacidad de carga. Las temperaturas más elevadas disminuyen la capacidad de carga. Se utiliza en sistemas de dirección, sistemas de suspensión y conexiones para aplicaciones del sector de la automoción, la construcción y la automatización industrial.

  • Es ideal para aplicaciones que requieren flexibilidad y capacidad de carga.
  • Los extremos de la varilla con cojinete liso de alta resistencia presentan menos fricción de movimiento inicial y prácticamente no dejan espacio.
  • Puede soportar temperaturas de entre -30 C y +60 C sin perder capacidad de carga.
Material: Acero Código De La Serie: SRR3553, SRR3550

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
60 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Mano de hilo d4 l1 d2 d1 d3 l2 Compra
20,0747 € - 25,0908 € Solicite el plazo de entrega aquí
Left Hand
18.0
33.0
M5
5.0
11.11
20.0
67,5268 € - 84,4085 € Solicite el plazo de entrega aquí
Left Hand
50.0
78.0
M20
20.0
34.92
47.0
22,2686 € - 27,8409 € Solicite el plazo de entrega aquí
Left Hand
24.0
42.0
M8
8.0
15.87
25.0
50,8305 € - 63,5407 € Solicite el plazo de entrega aquí
Left Hand
42.0
66.0
M16
16.0
28.57
40.0
138,432 € - 173,04 € Solicite el plazo de entrega aquí
Left Hand
70.0
110.0
M30
30.0
50.80
66.0
50,8305 € - 63,5407 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
42.0
66.0
M16
16.0
28.57
40.0
20,0747 € - 25,0908 € Solicite el plazo de entrega aquí
Left Hand
20.0
36.0
M6
6.0
12.70
22.0
89,7954 € - 112,2494 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
54.0
84.0
M22
22.0
38.10
51.0
22,8145 € - 28,5207 € Solicite el plazo de entrega aquí
Left Hand
28.0
48.0
M10
10.0
16.0
29.0
82,2146 € - 102,7734 € Solicite el plazo de entrega aquí
Left Hand
62.0
94.0
M24
25.0
35.5
57.0
20,0747 € - 25,0908 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
18.0
33.0
M5
5.0
11.11
20.0
42,9819 € - 53,7248 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
36.0
60.0
M14
14.0
25.40
36.0
64,8797 € - 81,1022 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
46.0
72.0
M18
18.0
31.75
44.0
24,3698 € - 30,4571 € Solicite el plazo de entrega aquí
Left Hand
28.0
48.0
M10
10.0
19.05
29.0
24,3698 € - 30,4571 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
28.0
48.0
M10
10.0
19.05
29.0
99,5598 € - 124,4446 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
60.0
94.0
M24
25.0
42.85
57.0
22,2686 € - 27,8409 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
24.0
42.0
M8
8.0
15.87
25.0
138,432 € - 173,04 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
70.0
110.0
M30
30.0
50.75
66.0
64,8797 € - 81,1022 € Solicite el plazo de entrega aquí
Left Hand
46.0
72.0
M18
18.0
31.75
44.0
89,7954 € - 112,2494 € Solicite el plazo de entrega aquí
Left Hand
54.0
84.0
M22
22.0
38.10
51.0
  • de 3
Cabeza de articulación de servicio pesado 5.0 33.0 M5 Acero

20263782

Rango de precios
25,0908 € - 20,0747 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    33.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Cabeza de articulación de servicio pesado 20.0 78.0 M20 Acero

20263867

Rango de precios
84,4085 € - 67,5268 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    34.92
Cabeza de articulación de servicio pesado 8.0 42.0 M8 Acero

20263805

Rango de precios
27,8409 € - 22,2686 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Cabeza de articulación de servicio pesado 16.0 66.0 M16 Acero

20263843

Rango de precios
63,5407 € - 50,8305 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Cabeza de articulación de servicio pesado 30.0 110.0 M30 Acero

20263898

Rango de precios
173,04 € - 138,432 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    50.80
Cabeza de articulación de servicio pesado 16.0 66.0 M16 Acero

20263966

Rango de precios
63,5407 € - 50,8305 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Cabeza de articulación de servicio pesado 6.0 36.0 M6 Acero

20263799

Rango de precios
25,0908 € - 20,0747 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Cabeza de articulación de servicio pesado 22.0 84.0 M22 Acero

20263997

Rango de precios
112,2494 € - 89,7954 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22
  • d3
    38.10
Cabeza de articulación de servicio pesado 10.0 48.0 M10 Acero

20264383

Rango de precios
28,5207 € - 22,8145 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 25.0 94.0 M24 Acero

20264437

Rango de precios
102,7734 € - 82,2146 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24
  • d3
    35.5
Cabeza de articulación de servicio pesado 5.0 33.0 M5 Acero

20263904

Rango de precios
25,0908 € - 20,0747 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    33.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Cabeza de articulación de servicio pesado 14.0 60.0 M14 Acero

20263959

Rango de precios
53,7248 € - 42,9819 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    14.0
  • l1
    60.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.40
Cabeza de articulación de servicio pesado 18.0 72.0 M18 Acero

20263973

Rango de precios
81,1022 € - 64,8797 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    72.0
  • d2
    M18
  • d3
    31.75
Cabeza de articulación de servicio pesado 10.0 48.0 M10 Acero

20263812

Rango de precios
30,4571 € - 24,3698 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Cabeza de articulación de servicio pesado 10.0 48.0 M10 Acero

20263935

Rango de precios
30,4571 € - 24,3698 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Cabeza de articulación de servicio pesado 25.0 94.0 M24 Acero

20264000

Rango de precios
124,4446 € - 99,5598 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24
  • d3
    42.85
Cabeza de articulación de servicio pesado 8.0 42.0 M8 Acero

20263928

Rango de precios
27,8409 € - 22,2686 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Cabeza de articulación de servicio pesado 30.0 110.0 M30 Acero

20264017

Rango de precios
173,04 € - 138,432 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    50.75
Cabeza de articulación de servicio pesado 18.0 72.0 M18 Acero

20263850

Rango de precios
81,1022 € - 64,8797 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    72.0
  • d2
    M18
  • d3
    31.75
Cabeza de articulación de servicio pesado 22.0 84.0 M22 Acero

20263874

Rango de precios
112,2494 € - 89,7954 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22
  • d3
    38.10