Menu Search

Cabeza de articulación de servicio pesado 22.0 84.0 M22 Acero

Este extremo de varilla macho de alta resistencia con un cojinete liso esférico integral une dos varillas, cables u otros componentes. Es fácil de instalar mediante roscado. Puede soportar temperaturas de entre -30 °C y +60 °C sin perder capacidad de carga. Fabricado en acero.
Referencia de Essentra:

20263874

Número de pieza del fabricante:

20263874

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 112,2494 €
10 - 19 101,0224 €
20 - 49 95,4089 €
50 + 89,7954 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

112,25 €

1 x 112,2494 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Mano de hilo Left Hand
d1 22.0
l1 84.0
d2 M22
d3 38.10
l2 51.0
d4 54.0
a1 15.5
Peso g 440.0
a2 10.0
l3 26.0
w1 28.0
w2 20.00
Dyn. load C max. kN 38.2
Static load C0 max. kN 95.6
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros