20264437
20264437
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 102,7734 € |
| 10 - 19 | 92,494 € |
| 20 - 49 | 87,3543 € |
| 50 + | 82,2146 € |
| Mano de hilo | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 25.0 |
| l1 | 94.0 |
| d2 | M24 |
| d3 | 35.5 |
| l2 | 57.0 |
| d4 | 62.0 |
| a1 | 7.5 |
| Peso g | 508.0 |
| a2 | 3.5 |
| l3 | 32.0 |
| w1 | 20.0 |
| w2 | 16.0 |
| Dyn. load C max. kN | 42.4 |
| Static load C0 max. kN | 119.1 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar