20263843
20263843
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 63,5407 € |
| 10 - 19 | 57,1856 € |
| 20 - 49 | 54,0132 € |
| 50 + | 50,8305 € |
| Mano de hilo | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 16.0 |
| l1 | 66.0 |
| d2 | M16 |
| d3 | 28.57 |
| l2 | 40.0 |
| d4 | 42.0 |
| a1 | 15.5 |
| Peso g | 202.0 |
| a2 | 8.5 |
| l3 | 22.0 |
| w1 | 21.0 |
| w2 | 15.00 |
| Dyn. load C max. kN | 22.4 |
| Static load C0 max. kN | 56.6 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar