20263850
20263850
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 81,1022 € |
| 10 - 19 | 72,9961 € |
| 20 - 49 | 68,9379 € |
| 50 + | 64,8797 € |
| Mano de hilo | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 18.0 |
| l1 | 72.0 |
| d2 | M18 |
| d3 | 31.75 |
| l2 | 44.0 |
| d4 | 46.0 |
| a1 | 15.0 |
| Peso g | 250.0 |
| a2 | 9.5 |
| l3 | 25.0 |
| w1 | 23.0 |
| w2 | 16.50 |
| Dyn. load C max. kN | 26.325 |
| Static load C0 max. kN | 69.700 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar