Menu Search

Cabeza de articulación de servicio pesado 30.0 110.0 M30 Acero

Este extremo de varilla macho de alta resistencia con un cojinete liso esférico integral une dos varillas, cables u otros componentes. Es fácil de instalar mediante roscado. Puede soportar temperaturas de entre -30 °C y +60 °C sin perder capacidad de carga. Fabricado en acero.
Referencia de Essentra:

20263898

Número de pieza del fabricante:

20263898

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 173,04 €
10 - 19 155,736 €
20 - 49 147,084 €
50 + 138,432 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

173,04 €

1 x 173,04 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Mano de hilo Left Hand
d1 30.0
l1 110.0
d2 M30
d3 50.80
l2 66.0
d4 70.0
a1 17.0
Peso g 1015.0
a2 10.5
l3 35.0
w1 37.0
w2 25.00
Dyn. load C max. kN 55.0
Static load C0 max. kN 145.6
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros