20263799
20263799
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 25,0908 € |
| 10 - 19 | 22,5776 € |
| 20 - 49 | 21,3313 € |
| 50 + | 20,0747 € |
| Mano de hilo | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 6.0 |
| l1 | 36.0 |
| d2 | M6 |
| d3 | 12.70 |
| l2 | 22.0 |
| d4 | 20.0 |
| a1 | 13.0 |
| Peso g | 20.0 |
| a2 | 6.5 |
| l3 | 12.0 |
| w1 | 9.0 |
| w2 | 6.75 |
| Dyn. load C max. kN | 4.6 |
| Static load C0 max. kN | 7.8 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar