20263935
20263935
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 30,4571 € |
| 10 - 19 | 27,4083 € |
| 20 - 49 | 25,8839 € |
| 50 + | 24,3698 € |
| Mano de hilo | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 10.0 |
| l1 | 48.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 19.05 |
| l2 | 29.0 |
| d4 | 28.0 |
| a1 | 13.5 |
| Peso g | 60.0 |
| a2 | 8.0 |
| l3 | 15.0 |
| w1 | 14.0 |
| w2 | 10.50 |
| Dyn. load C max. kN | 10.4 |
| Static load C0 max. kN | 22.6 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar