20264000
20264000
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 120,82 € |
10 - 19 | 108,74 € |
20 - 49 | 102,70 € |
50 + | 96,66 € |
Mano de hilo | Mano derecha |
---|---|
d1 | 25.0 |
l1 | 94.0 |
d2 | M24 |
d3 | 42.85 |
l2 | 57.0 |
d4 | 60.0 |
a1 | 15.0 |
Peso g | 630.0 |
a2 | 10.0 |
l3 | 30.0 |
w1 | 31.0 |
w2 | 22.00 |
Dyn. load C max. kN | 45.3 |
Static load C0 max. kN | 118.6 |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar