Menu Search

Cabeza de articulación de servicio pesado 20.0 78.0 M20 Acero

Este extremo de varilla macho de alta resistencia con un cojinete liso esférico integral une dos varillas, cables u otros componentes. Es fácil de instalar mediante roscado. Puede soportar temperaturas de entre -30 °C y +60 °C sin perder capacidad de carga. Fabricado en acero.
Referencia de Essentra:

20263867

Número de pieza del fabricante:

20263867

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 84,4085 €
10 - 19 75,9728 €
20 - 49 71,7498 €
50 + 67,5268 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

84,41 €

1 x 84,4085 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Mano de hilo Left Hand
d1 20.0
l1 78.0
d2 M20
d3 34.92
l2 47.0
d4 50.0
a1 14.5
Peso g 327.0
a2 9.0
l3 28.0
w1 25.0
w2 18.00
Dyn. load C max. kN 30.805
Static load C0 max. kN 82.200
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros