20263805
20263805
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 27,8409 € |
| 10 - 19 | 25,0599 € |
| 20 - 49 | 23,6694 € |
| 50 + | 22,2686 € |
| Mano de hilo | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 8.0 |
| l1 | 42.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 15.87 |
| l2 | 25.0 |
| d4 | 24.0 |
| a1 | 14.5 |
| Peso g | 38.0 |
| a2 | 7.5 |
| l3 | 15.0 |
| w1 | 12.0 |
| w2 | 9.00 |
| Dyn. load C max. kN | 7.0 |
| Static load C0 max. kN | 14.3 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar