Menu Search

Cabeza de articulación de servicio pesado 5.0 33.0 M5 Acero

Este extremo de varilla macho de alta resistencia con un cojinete liso esférico integral une dos varillas, cables u otros componentes. Es fácil de instalar mediante roscado. Puede soportar temperaturas de entre -30 °C y +60 °C sin perder capacidad de carga. Fabricado en acero.
Referencia de Essentra:

20263904

Número de pieza del fabricante:

20263904

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 25,0908 €
10 - 19 22,5776 €
20 - 49 21,3313 €
50 + 20,0747 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

25,09 €

1 x 25,0908 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Mano de hilo Right Hand
d1 5.0
l1 33.0
d2 M5
d3 11.11
l2 20.0
d4 18.0
a1 13.0
Peso g 14.0
a2 7.5
l3 9.0
w1 8.0
w2 6.00
Dyn. load C max. kN 3.9
Static load C0 max. kN 5.6
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros