Menu Search

Capuchones embutidos para tubos

En stock

Los tapones para tubos empotrados protegen los bordes biselados de los tubos y las paredes interiores de la corrosión y los daños. Puede utilizarse con ganchos de grúa para mover los tubos durante el almacenamiento y el tránsito. Resistente a temperaturas que van desde -30 C hasta +60 C.

  • Los capuchones embutidos protegen bordes biselados de tubos y paredes internas contra daños y corrosión. Pueden usarse con ganchos de grúas para mover tubos durante el almacenamiento, transporte y tendido.
  • Adecuados para una gama de especificaciones de tubos DIN: de DN 150hasta DN 1000.
Material: PEBD, PE Color: Negro, Amarillo Código De La Serie: SR1370, SR1371

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
19 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H1 H DIN Diámetro nominal Tipo OD WT Compra
3,4927 € - 3,6755 € 100 En stock
90.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
1
219.1 mm
23.0 mm
2,9543 € - 5,416 € 168 En stock
55.0 mm
100.0 mm
DN 180
152.4 mm
2
168.3 mm
28.0 mm
13,1016 € - 28,9636 € Solicite el plazo de entrega aquí
55.0 mm
105.0 mm
DN 350
355.6 mm
2
355.6 mm
28.3 mm
6,7877 € - 15,0174 € 80 En stock
55.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
2
273.0 mm
18.1 mm
73,027 € - 161,4422 € Solicite el plazo de entrega aquí
90.0 mm
105.0 mm
DN 800
812.8 mm
2
812.8 mm
22.6 mm
19,4464 € - 42,9922 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
105.0 mm
DN 450
457.2 mm
2
457.2 mm
26.2 mm
4,5206 € - 4,7575 € 120 En stock
90.0 mm
100.0 mm
DN 250
254 mm
1
273.0 mm
23.0 mm
63,5407 € - 140,4611 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
105.0 mm
DN 600
609.6 mm
2
609.6 mm
20.8 mm
3,8316 € - 8,4666 € 124 En stock
90.0 mm
100.0 mm
DN 150
152.4 mm
1
168.3 mm
15.0 mm
4,9244 € - 5,1881 € Solicite el plazo de entrega aquí
90.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
1
219.1 mm
15.0 mm
7,6529 € - 16,9229 € 1 En stock
90.0 mm
100.0 mm
DN 300
304.8 mm
1
323.9 mm
15.0 mm
6,4692 € - 6,8134 € 120 En stock
90.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
1
273.0 mm
15.0 mm
6,3963 € - 14,1213 € 76 En stock
55.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
2
219.1 mm
23.2 mm
10240458 11,2167 € - 24,8024 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
105.0 mm
DN 400
406.4 mm
2
406.4 mm
26.2 mm
66,5071 € - 147,0119 € Solicite el plazo de entrega aquí
90.0 mm
105.0 mm
DN 750
762.0 mm
2
762.0 mm
28.0 mm
9,0331 € - 19,9511 € Solicite el plazo de entrega aquí
55.0 mm
105.0 mm
DN 300
304.8 mm
2
323.9 mm
26.0 mm
22,7527 € - 50,3052 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
105.0 mm
DN 500
508.0 mm
2
508.0 mm
27.7 mm
85,9741 € - 190,0556 € 11 En stock
110.0 mm
130.0 mm
DN 1000
1016.0 mm
2
1016.0 mm
26.5 mm
75,5505 € - 167,0042 € Solicite el plazo de entrega aquí
90.0 mm
105.0 mm
DN 900
914.4 mm
2
812.8 mm
22.6 mm
Capuchón embutido para tubos 203.2 mm 23.0 mm Negro PEBD

10073988

Rango de precios
3,6755 € - 3,4927 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Diámetro nominal
    203.2 mm
Capuchón embutido para tubos 152.4 mm 28.0 mm Amarillo PE

10228388

Rango de precios
5,416 € - 2,9543 €

Niveles de existencias
168 En stock
Atributos
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    168.3 mm
  • WT
    28.0 mm
  • Diámetro nominal
    152.4 mm
Capuchón embutido para tubos 355.6 mm 28.3 mm Amarillo PE

10240441

Rango de precios
28,9636 € - 13,1016 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    105.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    355.6 mm
  • WT
    28.3 mm
  • Diámetro nominal
    355.6 mm
Capuchón embutido para tubos 254.0 mm 18.1 mm Amarillo PE

10240427

Rango de precios
15,0174 € - 6,7877 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    18.1 mm
  • Diámetro nominal
    254.0 mm
Capuchón embutido para tubos 812.8 mm 22.6 mm Amarillo PE

10240519

Rango de precios
161,4422 € - 73,027 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    22.6 mm
  • Diámetro nominal
    812.8 mm
Capuchón embutido para tubos 457.2 mm 26.2 mm Amarillo PE

10240465

Rango de precios
42,9922 € - 19,4464 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    26.2 mm
  • Diámetro nominal
    457.2 mm
Capuchón embutido para tubos 10 in 23.0 mm Negro PEBD

10074008

Rango de precios
4,7575 € - 4,5206 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Diámetro nominal
    254 mm
Capuchón embutido para tubos 609.6 mm 20.8 mm Amarillo PE

10240489

Rango de precios
140,4611 € - 63,5407 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    105.0 mm
  • H1
    80.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    20.8 mm
  • Diámetro nominal
    609.6 mm
Capuchón embutido para tubos 152.4 mm 15.0 mm Negro PEBD

10073964

Rango de precios
8,4666 € - 3,8316 €

Niveles de existencias
124 En stock
Atributos
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    168.3 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Diámetro nominal
    152.4 mm
Capuchón embutido para tubos 203.2 mm 15.0 mm Negro PEBD

10073971

Rango de precios
5,1881 € - 4,9244 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Diámetro nominal
    203.2 mm
Capuchón embutido para tubos 304.8 mm 15.0 mm Negro PEBD

10186374

Rango de precios
16,9229 € - 7,6529 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Diámetro nominal
    304.8 mm
Capuchón embutido para tubos 254.0 mm 15.0 mm Negro PEBD

10073995

Rango de precios
6,8134 € - 6,4692 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Diámetro nominal
    254.0 mm
Capuchón embutido para tubos 203.2 mm 23.2 mm Amarillo PE

10240410

Rango de precios
14,1213 € - 6,3963 €

Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    23.2 mm
  • Diámetro nominal
    203.2 mm
Capuchón embutido para tubos 406.4 mm 26.2 mm Amarillo PE

10240458

Rango de precios
24,8024 € - 11,2167 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    26.2 mm
  • Diámetro nominal
    406.4 mm
Capuchón embutido para tubos 762.0 mm 28.0 mm Amarillo PE

10240502

Rango de precios
147,0119 € - 66,5071 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    28.0 mm
  • Diámetro nominal
    762.0 mm
Capuchón embutido para tubos 304.8 mm 26.0 mm Amarillo PE

10240434

Rango de precios
19,9511 € - 9,0331 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    105.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    26.0 mm
  • Diámetro nominal
    304.8 mm
Capuchón embutido para tubos 508.0 mm 27.7 mm Amarillo PE

10240472

Rango de precios
50,3052 € - 22,7527 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    27.7 mm
  • Diámetro nominal
    508.0 mm
Capuchón embutido para tubos 1016.0 mm 26.5 mm Amarillo PE

10228678

Rango de precios
190,0556 € - 85,9741 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • H
    130.0 mm
  • H1
    110.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    26.5 mm
  • Diámetro nominal
    1016.0 mm
Capuchón embutido para tubos 914.4 mm 22.6 mm Amarillo PE

10372135

Rango de precios
167,0042 € - 75,5505 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    22.6 mm
  • Diámetro nominal
    914.4 mm