10073995
110427
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 12 - 59 | 6,8134 € |
| 60 + | 6,4692 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| H | 3.937 in |
|---|---|
| H | 100.0 mm |
| H1 | 3.543 in |
| H1 | 90.0 mm |
| OD | 10.748 in |
| OD | 273.0 mm |
| WT | 0.591 in |
| WT | 15.0 mm |
| Diámetro nominal | 254.0 mm |
| Diámetro nominal | 10 in |
| DIN | DN 250 |
| Temperatura mínima operativa | -22 °F |
| Temperatura mínima operativa | -30 °C |
| Temperatura máxima operativa | 140 °F |
| Temperatura máxima operativa | 60 °C |
| Tipo | 1 |
| Color | Negro |
| Material | PEBD |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar