10372135
34871
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 3 | 167,0042 € |
| 4 - 19 | 79,5366 € |
| 20 + | 75,5505 € |
| H | 105.0 mm |
|---|---|
| H | 4.134 in |
| H1 | 3.543 in |
| H1 | 90.0 mm |
| OD | 32 in |
| OD | 812.8 mm |
| WT | 0.89 in |
| WT | 22.6 mm |
| Diámetro nominal | 914.4 mm |
| Diámetro nominal | 36 in |
| DIN | DN 900 |
| Tipo | 2 |
| Color | Amarillo |
| Material | PE |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar