10240458
34858
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 19 | 24,8024 € |
20 - 99 | 11,8038 € |
100 + | 11,2167 € |
H | 4.134 in |
---|---|
H | 105.0 mm |
H1 | 2.756 in |
H1 | 70.0 mm |
OD | 16 in |
OD | 406.4 mm |
WT | 1.031 in |
WT | 26.2 mm |
Diámetro nominal | 406.4 mm |
Diámetro nominal | 16 in |
DIN | DN 400 |
Tipo | 2 |
Color | Amarillo |
Material | PE |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar