10240502
34868
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 147,0119 € |
| 5 - 24 | 70,0091 € |
| 25 + | 66,5071 € |
| H | 4.134 in |
|---|---|
| H | 105.0 mm |
| H1 | 3.543 in |
| H1 | 90.0 mm |
| OD | 762.0 mm |
| OD | 30 in |
| WT | 1.102 in |
| WT | 28.0 mm |
| Diámetro nominal | 762.0 mm |
| Diámetro nominal | 30 in |
| DIN | DN 750 |
| Tipo | 2 |
| Color | Amarillo |
| Material | PE |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar