10240434
34853
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 35 | 19,9511 € |
| 36 - 179 | 9,5069 € |
| 180 + | 9,0331 € |
| H | 4.134 in |
|---|---|
| H | 105.0 mm |
| H1 | 2.165 in |
| H1 | 55.0 mm |
| OD | 12.752 in |
| OD | 323.9 mm |
| WT | 1.024 in |
| WT | 26.0 mm |
| Diámetro nominal | 12 in |
| Diámetro nominal | 304.8 mm |
| DIN | DN 300 |
| Tipo | 2 |
| Color | Amarillo |
| Material | PE |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar