Menu Search

Capuchón embutido para tubos 609.6 mm 20.8 mm Amarillo PE

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 600 nominal diameter 24” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Referencia de Essentra:

10240489

Número de pieza del fabricante:

34865

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 140,4611 €
10 - 49 66,8882 €
50 + 63,5407 €
Paquete estándar: 10

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

140,46 €

1 x 140,4611 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
H 105.0 mm
H1 80.0 mm
OD 609.6 mm
WT 20.8 mm
Diámetro nominal 609.6 mm
DIN DN 600
Tipo 2
Color Amarillo
Material PE
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros