10240472
34862
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 119 | 50,3052 € |
| 120 - 599 | 23,9578 € |
| 600 + | 22,7527 € |
| H | 105.0 mm |
|---|---|
| H | 4.134 in |
| H1 | 70.0 mm |
| H1 | 2.756 in |
| OD | 508.0 mm |
| OD | 20 in |
| WT | 27.7 mm |
| WT | 1.091 in |
| Diámetro nominal | 20 in |
| Diámetro nominal | 508.0 mm |
| DIN | DN 500 |
| Tipo | 2 |
| Color | Amarillo |
| Material | PE |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar