10240441
34855
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 29 | 28,9636 € |
| 30 - 149 | 13,7917 € |
| 150 + | 13,1016 € |
| H | 105.0 mm |
|---|---|
| H | 4.134 in |
| H1 | 55.0 mm |
| H1 | 2.165 in |
| OD | 355.6 mm |
| OD | 14 in |
| WT | 28.3 mm |
| WT | 1.114 in |
| Diámetro nominal | 355.6 mm |
| Diámetro nominal | 14 in |
| DIN | DN 350 |
| Tipo | 2 |
| Color | Amarillo |
| Material | PE |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar