Menu Search

Capuchón embutido para tubos 152.4 mm 28.0 mm Amarillo PE

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 180 nominal diameter 6” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Referencia de Essentra:

10228388

Número de pieza del fabricante:

31018

168 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
6 - 59 5,416 €
60 - 299 3,2513 €
300 + 2,9543 €
Paquete estándar: 60

Solicitar en múltiplos de 6

Precio total:

32,50 €

6 x 5,416 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
H 100.0 mm
H1 55.0 mm
OD 168.3 mm
WT 28.0 mm
Diámetro nominal 152.4 mm
DIN DN 180
Tipo 2
Color Amarillo
Material PE
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros