Menu Search

Capuchón embutido para tubos 1016.0 mm 26.5 mm Amarillo PE

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 1000 nominal diameter 40” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Referencia de Essentra:

10228678

Número de pieza del fabricante:

31138

11 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 1 190,0556 €
2 - 9 90,4958 €
10 + 85,9741 €
Paquete estándar: 2

Solicitar en múltiplos de 2

Precio total:

190,06 €

1 x 190,0556 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
H 130.0 mm
H1 110.0 mm
OD 1016.0 mm
WT 26.5 mm
Diámetro nominal 1016.0 mm
DIN DN 1000
Tipo 2
Color Amarillo
Material PE
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros