Menu Search

Capuchón embutido para tubos 203.2 mm 15.0 mm Negro PEBD

LDPE heavy duty Recessed Cap. Protects pipe bevels and internal walls from corrosion and damage. Accepts crane hooks for move pipes during storage, transit and laying. Resistant to temperatures from -30°C to +60°C.
Referencia de Essentra:

10073971

Número de pieza del fabricante:

110425

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 5,1881 €
100 + 4,9244 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

103,76 €

20 x 5,1881 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
H 100.0 mm
H1 90.0 mm
OD 219.1 mm
WT 15.0 mm
Diámetro nominal 203.2 mm
DIN DN 200
Temperatura mínima operativa -30 °C
Temperatura máxima operativa 60 °C
Tipo 1
Color Negro
Material PEBD
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros