Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada

En producción

Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.

  • Montaje y desmontaje rápidos.
  • Diseño sencillo de lengüeta extraíble.
  • Solución de tapas versátiles ideales para numerosas aplicaciones.
  • Protección para roscas UNF/JIC o NPT.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
77 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Medida de la rosca Color h Estándar de rosca Tipo Compra
0,061 € - 0,1348 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
7/16-20 in
Azul
11.7 mm
JIC
2
0,0702 € - 0,0983 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
9/16-18 in
Azul
12.1 mm
JIC
2
0,059 € - 0,1305 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.8 mm
3/4-16 in
Azul
14.2 mm
JIC
2
0,2404 € - 0,5315 € Solicite el plazo de entrega aquí
47.9 mm
1-1/2 in
Azul
21.6 mm
NPT
2
0,066 € - 0,1459 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.2 mm
3/4 in
Azul
16.0 mm
NPT
2
0,0497 € - 0,1099 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.8 mm
1/2 in
Azul
16.3 mm
NPT
2
0,1807 € - 0,3994 € Solicite el plazo de entrega aquí
41.7 mm
1-1/4 in
Azul
21.3 mm
NPT
2
0,0422 € - 0,0934 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.9 mm
3/8 in
Azul
12.5 mm
NPT
2
0,271 € - 0,5992 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.4 mm
1-11/16-12
Natural
21.0 mm
JIC
2
0,5019 € - 1,1093 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.7 mm
2-1/2-12 in
Natural
30.5 mm
JIC
2
0,0702 € - 0,0983 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
9/16-18
Natural
12.1 mm
JIC
2
0,0408 € - 0,043 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
7/16-20
Natural
11.7 mm
JIC
2
0,059 € - 0,1305 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.8 mm
3/4-16
Natural
14.2 mm
JIC
2
0,066 € - 0,1459 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.4 mm
13/16-16
Azul
14.2 mm
JIC
2
0,0558 € - 0,1235 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.2 mm
11/16-16
Azul
12.1 mm
JIC
2
0,1388 € - 0,3069 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.8 mm
1/8 in
Azul
8.1 mm
NPT
2
0,164 € - 0,3626 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.8 mm
1-3/16-12 in
Azul
19.0 mm
JIC
1
0,0732 € - 0,1619 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
9/16-18 in
Azul
12.1 mm
JIC
1
0,1346 € - 0,2977 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.5 mm
7/8-19 in
Amarillo
25.0 mm
GAS
1
0,271 € - 0,5992 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.4 mm
1-11/16-12
Azul
21.0 mm
JIC
2
  • de 4
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 11.0 mm PEBD Azul

10177570

Rango de precios
0,1348 € - 0,061 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Medida de la rosca
    7/16-20 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón con lengüeta troquelada 14.0 mm PEBD Azul

10177617

Rango de precios
0,0983 € - 0,0702 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    9/16-18 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 18.8 mm PEBD Azul

10177655

Rango de precios
0,1305 € - 0,059 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Medida de la rosca
    3/4-16 in
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 47.85 mm PEBD Azul

10178492

Rango de precios
0,5315 € - 0,2404 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/2 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 26.24 mm PEBD Azul

10178560

Rango de precios
0,1459 € - 0,066 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/4 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 20.75 mm PEBD Azul

10178515

Rango de precios
0,1099 € - 0,0497 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Medida de la rosca
    1/2 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 41.73 mm PEBD Azul

10178508

Rango de precios
0,3994 € - 0,1807 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/4 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 16.89 mm PEBD Azul

10178577

Rango de precios
0,0934 € - 0,0422 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Medida de la rosca
    3/8 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 42.37 mm PEBD Natural

10177501

Rango de precios
0,5992 € - 0,271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-11/16-12
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 63.27 mm PEBD Natural

10177563

Rango de precios
1,1093 € - 0,5019 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Medida de la rosca
    2-1/2-12 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 14.0 mm PEBD Natural

10177624

Rango de precios
0,0983 € - 0,0702 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    9/16-18
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 11.0 mm PEBD Natural

10177587

Rango de precios
0,043 € - 0,0408 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Medida de la rosca
    7/16-20
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 18.8 mm PEBD Natural

10177662

Rango de precios
0,1305 € - 0,059 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Medida de la rosca
    3/4-16
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 20.37 mm PEBD Azul

10177679

Rango de precios
0,1459 € - 0,066 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Medida de la rosca
    13/16-16
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 17.15 mm PEBD Azul

10177631

Rango de precios
0,1235 € - 0,0558 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    11/16-16
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 9.8 mm PEBD Azul

10178539

Rango de precios
0,3069 € - 0,1388 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    1/8 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 29.8 mm PEBD Azul

10091364

Rango de precios
0,3626 € - 0,164 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-3/16-12 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 14.0 mm PEBD Azul

10092125

Rango de precios
0,1619 € - 0,0732 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    9/16-18 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 29.5 mm PEBD Amarillo

10084731

Rango de precios
0,2977 € - 0,1346 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    7/8-19 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón con lengüeta troquelada 42.37 mm PEBD Azul

10177495

Rango de precios
0,5992 € - 0,271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-11/16-12
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE