Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 41.73 mm PEBD Azul

LDPE push fit tear tab cap covers NPT 1¼” threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Referencia de Essentra:

10178508

Número de pieza del fabricante:

Y1-1/4A

17680 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
130 - 1299 0,3994 €
1300 - 6499 0,1902 €
6500 + 0,1807 €
Paquete estándar: 1300

Solicitar en múltiplos de 130

Precio total:

51,92 €

130 x 0,3994 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 41.7 mm
h 21.3 mm
Medida de la rosca 1-1/4 in
Estándar de rosca NPT
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Azul
Tipo 2
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros