Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada 14.0 mm PEBD Azul

LDPE push fit tear tab cap covers UNF/JIC 9⁄16”-18 threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Referencia de Essentra:

10177617

Número de pieza del fabricante:

TS6A

44350 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
650 - 6499 0,0983 €
6500 + 0,0702 €
Paquete estándar: 6500

Solicitar en múltiplos de 650

Precio total:

63,90 €

650 x 0,0983 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 14.0 mm
h 12.1 mm
Medida de la rosca 9/16-18 in
Estándar de rosca JIC
Estándar de rosca SAE
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Azul
Tipo 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros