Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 26.24 mm PEBD Azul

LDPE push fit tear tab cap covers NPT 3/4” threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Referencia de Essentra:

10178560

Número de pieza del fabricante:

Y3/4A

61750 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
400 - 3999 0,1459 €
4000 - 19999 0,0694 €
20000 + 0,066 €
Paquete estándar: 4000

Solicitar en múltiplos de 400

Precio total:

58,36 €

400 x 0,1459 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 26.2 mm
h 16.0 mm
Medida de la rosca 3/4 in
Estándar de rosca NPT
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Azul
Tipo 2
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros